n° de catalogue : ENC2B6L36LA
Description: ENSEIGNE COMBINE EN PLASTIQUE 6V
CUP: 787321197304
Unité à Combinaison Pictogramme, double face, montage universel, Flèches/Chevron Direction : pellicule standard, Couleur : noir, 120/347VAC, diagnostique, non audible, Type d'unité : NEMA-4X & NSF, Type de batterie : nickel-cadmium, Puissance de la batterie (W) : 36, Tension DC : 6V, deux lampes, Type de lampe : MR16 DEL, Tension de la lampe : 6V, Puissance de la lampe : 4W, autonomee, Style du phare: protégée, Autonomie de la batterie (minimum) : 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
éclairage d’urgence |
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…