text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ENC1W6N36LANEXRF

Description:  6V NEMA-4X DEL COMBO PICTO NEXRF

CUP: 782683463180

Unité à Combinaison Pictogramme, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Simple face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: nickel-cadmium, Puissance du Batterie: 36W, 120/347VAC, Tension DC: 6V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, autonome, interface du système sans fil NEXUS, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence