text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ENC1W6N36CW

Description:  ENSEIGNE SORTIE COMBO

CUP: 782683519467

Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Montage universel, Direction du Flèche/Chevron: standard pellicule, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, diagnostiques, non-audible, basse température -40 Degrés C , Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, Puissance du Batterie: 36W, Tension DC: 6V, Type de lampe: aucune lampe, autonome, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence

Durabilité

Environmental product declaration

MNS Rear Low Voltage Switchgear EPD

EPD - Evago Light Slave Recessed (NGL)

DuoCompact_EPD

MNS_EcoSolutions

MNS 3.0 Low Voltage Switchgear EPD