No. Art. : ENC1W12N60LJU
Description: UNITE COMBINE PICTO POLY. NEMA-4X
CUP: 782683512833
Unité à Combinaison Pictogramme, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Simple face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: nickel-cadmium, Puissance du Batterie: 60W, 120/347VAC, Tension DC: 12V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 6W, autonome, diagnostiques, audible, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
industrialsolutions.befr.abb.com
- Plus d’information à venir
Pour plus d’information : Visitez notre bibliothèque et découvrez nos documentations techniques, spécifications, catalogues, brochures, vues 3D,…