text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ENC1W12N60LIU

Description:  COMBO PICTO 1F 12V60W MR16 DEL 5W

CUP: 782683507198

Unité à Combinaison Pictogramme, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Simple face, Montage universel, Couleur: blanc du manufacturier, Type de Batterie: nickel-cadmium, Puissance du Batterie: 60W, 120/347VAC, Tension DC: 12V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 12V, Puissance du lampe: 5W, autonome, diagnostiques, audible, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/
  • Plus d’information à venir

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence