text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ENC1D9W6L36LA

Description:  ENSEIGNE COMBINE NEMA-4X 6V

CUP: 787321138598

Unité à Combinaison Pictogramme, Simple face, Montage universel, Direction du Flèche/Chevron: Flèche vers le bas 90°, Couleur: blanc du manufacturier, 120/347VAC, diagnostiques, non-audible, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, Puissance du Batterie (W): 36, Tension DC: 6V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension du lampe: 6V, Puissance du lampe: 4W, autonome, Style de phare: protégé, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence