text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ENC1B6N36LBUCW

Description:  COMBINE PICTO POLY.NEMA-4X 6V

CUP: 787321202022

Unité Combinée Pictogramme, simple face, montage universel, Flèches/Chevron Direction: pellicule standard, Couleur: noir, 120/347VAC, diagnostique, audible, basse température -40°C, Type d'unité: NEMA-4X et NSF, Type de batterie: nickel-cadmium, Puissance de la batterie: 36 , Tension DC: 6 V, deux lampes, Type de lampe: MR16 DEL, Tension de la lampe: 6 V, Puissance de la lampe: 5 W, autonome, Style de phare: protégé, Autonomie de la batterie (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence