text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : ENC1B6L36LACW

Description:  ENSEIGNE COMBINE EN PLASTIQUE 06V

CUP: 787321205276

Pictogram Combination Unit, single face, universal mount, Arrows/Chevron Direction: standard film, Colour: black, 120/347VAC, diagnostics, non-audible, cold-weather -40°C , Unit Type: NEMA-4X & NSF, Battery Type: nickel-cadmium, Battery Wattage (W): 36, Voltage DC: 6V, two lamps, Lamp Type: MR16 LED, Lamp Voltage: 6V, Lamp Wattage: 4W, self-powered, Head Style: shielded, Battery Run Time (Minimum): 30 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence