text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EN1U9WUCW

Description:  ENSEIGNE DE SORTIE EN PLASTIQUE

CUP: 787321208628

Enseigne de sortie à pictogramme, simple face, Flèches/Chevron Direction: vers le haut 90°, Couleur: blanc du fabricant, Type d'unité: NEMA-4X et NSF, 120 à 347 Vca, Tension c.c.: 6 à 24 V, aucune diagnostique, Basse Température en Valeur: -40°C
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence