text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EN1D4WNEXRF

Description:  NEMA-4X PICTO 45DOWN NEXUS WIRELESS

CUP: 782683546975

Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Direction du Flèche/Chevron: Flèche vers le bas 45 Degrés , Couleur: blanc du manufacturier, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: nickel-cadmium, 120/347VAC, interface du système sans fil NEXUS, autonome, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence