text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EN1BID2CW

Description:  ENSEIGNE DE SORTIE PICTO

CUP: 787321123105

Enseigne de sortie à Pictogramme, Simple face, Direction du Flèche/Chevron: standard pellicule, Couleur: noir, Type d'Unité: NEMA-4X et NSF, Type de Batterie: n ickel-cadmium, 120/277VAC, diagnostiques, non-audible, autonome, basse température Température: -20°C, Temps d'autonomie du Batterie (Minimum): 120 minutes
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence