text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EMS150-15

Description:  COND FLEX ECRAN CUIV 1-1/2POX15M

CUP: 786210086026

Conduit flexible étanche. Tresse-écran. L"âme est à feuillards de bronze entrelacés. Grosseur nominale 1-1/2 pouce. Longueur de 15 mètres.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Conduit électrique

Application

Liquidtight Tubing & Fittings

Spécifications

Rayon

7 in , 177.8 mm

Couleur

Gris

Classifications

Marque de produit

Raccords T&B Liquidtight

Dimensions

Grosseur nominale

1-1/2 po

Longueur

15 m