text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EMIU-720

Description:  MINI-INVERTER UNIT WALL MOUNT 720W

CUP: 782683463883

Système central, Puissance du Batterie (W): 720, 120/120 ou 277/277VAC, diagnostiques, non-audible, Type de Batterie: Plomb-calcium, non audible, montage en surface, Couleur: Blanc
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence