text.skipToContent text.skipToNavigation

n° de catalogue : EMI-1440-1-LB

Description:  MINI-OND 120V 1440W SANS BATTERIES

CUP: 787321190510

Système central, Puissance du Batterie (W): 1440, 120/120VAC, diagnostiques, non-audible, Type de Batterie: Plomb-calcium, autonome, moins de Batterie
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

éclairage d’urgence