text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 05501330

n° de catalogue : EM05501330

Description:  600A 1H BIMET TH LUG 500STR 600SOL

CUP: 783786630028

600 Amp, Bi-Metal Spade Compression Connector. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 500 /Compacted Solid 600 /mmSquared Compact 250/300.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Bi-Metal

Application

Dispositifs de manœuvre sans charge

Spécifications

Calibre de câble

500 kcmil toronné ou 600 kcmil massif

Ampères

600 ampères

Tension nominale

15/25 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Bimétallique

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold