text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 05501300

n° de catalogue : EM05501300

Description:  600A 1TR BIMET COSSE 350STR 400SOL

CUP: 783786669738

600 Amp, Bi-Metal Threaded 1-Hole Spade Compression Connector. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 350 /Compacted Solid 400 /mmSquared Compact 185.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Bi-Metal

Application

Dispositifs de manœuvre sans charge

Spécifications

Calibre de câble

350 kcmil toronné ou 400 kcmil massif

Ampères

600 ampères

Tension nominale

15/25 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Bimétallique

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Durabilité

Environmental product declaration

EPD Elastimold Underground Cable Accessories - Cable Adaptors

EPD Elastimold Elbow, Busing Extender and Vault Stretcher

EPD Elastimold Underground Cable Accessories - Connecting Plugs

EPD Elastimold Underground Cable Accessories - Grounding-Aid Device (GAD)

EPD Elastimold Underground Cable Accessories - Compression Lugs