Alternate Catalog No. : 05501260
n° de catalogue : EM05501260
Description: 600A 1TR BIMET COSSE 3/0STR 4/0SOL
CUP: 783786314041
600 Amp, Bi-Metal Spade Compression Connector. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 3/0 /Compacted Solid 4/0 /mmSquared Compact 95.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Bi-Metal |
Application |
Dispositifs de manœuvre sans charge |
Spécifications
Calibre de câble |
3/0 toronné ou 4/0 massif |
Ampères |
600 ampères |
Tension nominale |
15/25 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Bimétallique |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |