Alternate Catalog No. : 05501250
n° de catalogue : EM05501250
Description: BI-METAL CONNECTOR 15-25KV T-BODY
CUP: 75114144414
600 Amp, Bi-Metal Threaded 1-Hole Spade Compression Connector. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 2/0 /Compacted Solid 3/0 /mmSquared Compact 70.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Bi-Metal |
Application |
Dispositifs de manœuvre sans charge |
Spécifications
Calibre de câble |
2/0 toronné ou 3/0 massif |
Ampères |
600 ampères |
Tension nominale |
15/25 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Bimétallique |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |