text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 04601410

n° de catalogue : EM04601410

Description:  600A 1TR BIMET COSSE 1000 KCMIL STR

CUP: 783786421756

600 Amp, Bi-Metal Spade Compression Connector. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 1000.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Bi-Metal

Application

Dispositifs de manœuvre sans charge

Spécifications

Calibre de câble

1000 kcmil

Nombre de trous

1

Ampères

600 ampères

Tension nominale

15/25 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Bimétallique

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant