Alternate Catalog No. : 04601400
n° de catalogue : EM04601400
Description: 600A 1H BIMETAL LUG 900STR 1000SOL
CUP: 783786423378
600 Amp, Bi-Metal Spade Compression Connector. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 900 /Compacted Solid 1000 /mmSquared Compact 500.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Bi-Metal |
Application |
Dispositifs de manœuvre sans charge |
Spécifications
Calibre de câble |
900 kcmil toronné ou 1000 kcmil massif |
Nombre de trous |
1 |
Ampères |
600 ampères |
Tension nominale |
15/25 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Bimétallique |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |