text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 04601320

n° de catalogue : EM04601320

Description:  600A 1TR BIMET COSSE 450STR 550SOL

CUP: 783786789627

600 Amp, Bi-Metal 1-Hole Spade Compression Connector. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 450 /Compacted Solid 500/550.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Bi-Metal

Application

Dispositifs de manœuvre sans charge

Spécifications

Calibre de câble

450 kcmil toronné ou 550 kcmil massif

Nombre de trous

1

Ampères

600 ampères

Tension nominale

15/25 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Bimétallique

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold