Alternate Catalog No. : 04601300
n° de catalogue : EM04601300
Description: 600A 1H BIMETAL LUG 350STR 400SOL
CUP: 75114167772
600 Amp, Bi-Metal 1-Hole Spade Compression Connector. Conductor Size kcmil, Compressed Stranded 350 /Compacted Solid 400 /mmSquared Compact 185.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Bi-Metal |
Application |
Dispositifs de manœuvre sans charge |
Spécifications
Calibre de câble |
350 kcmil toronné ou 400 kcmil massif |
Nombre de trous |
1 |
Ampères |
600 ampères |
Tension nominale |
15/25 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Bimétallique |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |