text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 04601240

n° de catalogue : EM04601240

Description:  600A 1H BIMETAL LUG 1/0STR 2/0SOL

CUP: 783786489596

600 Amp, Bi-Metal 1-Hole Spade Compression Connector. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 1/0 /Compacted Solid 2/0.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Bi-Metal

Application

Dispositifs de manœuvre sans charge

Spécifications

Calibre de câble

1/0 toronné ou 2/0 massif

Nombre de trous

1

Ampères

600 ampères

Tension nominale

15/25 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Bimétallique

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Conformité et certifications

RoHS RoHS3 Compliant
REACH REACH 240 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant