text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 03732260

n° de catalogue : EM03732260

Description:  CONNECTEUR COMPRESSION CUIVRE

CUP: 783786412792

Cosse à compression à fourche en cuivre, 600 A. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé 3/0 / conducteur massif compact 4/0 / compact 95 mm carré.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

3/0 STR AWG , 3/0 STR COMPR AWG , 4/0 SOL AWG , 4/0 COMPT AWG

Nombre de trous

1

Ampères

600 ampères

Tension nominale

15-35 kV

Matériau

Cuivre

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold