text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 03731400

n° de catalogue : EM03731400

Description:  COSSE 600 AMP

CUP: 783786975822

Cosse à compression à fourche en aluminium, 600 A. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé 900 / conducteur massif compact 1000 / compact 500 mm carré.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Aluminum

Application

Dispositifs de manœuvre sans charge

Spécifications

Calibre de câble

900 kcmil toronné ou 1000 kcmil massif

Ampères

600 ampères

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold