Alternate Catalog No. : 03731380
n° de catalogue : EM03731380
Description: 600 AMP COSSE CONNECT AL 380
CUP: 783786465750
600 Amp, Aluminum Spade Compression Connector. Conductor Size Compressed Stranded 700/750 kcmil, Compacted Solid 800. Length 5.44 inches, Diameter 1.5 inch. 1 Hole .688 inch diameter. Die CSA 30.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Aluminum |
Application |
Dispositifs de manœuvre sans charge |
Spécifications
Calibre de câble |
700/750 kcmil toronné ou 800/900 kcmil massif |
Ampères |
600 ampères |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Aluminium |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |