Alternate Catalog No. : 03730330
n° de catalogue : EM03730330
Description: 600 AMP COSSE CONNECT AL 330
CUP: 783786465705
600 Amp, Aluminum Spade Compression Connector. Conductor Size Compressed Stranded 500 kcmil, Compacted Solid 600. Length 5.44 inches, Diameter 1.5 inch. 1 Hole .688 inch diameter. Die CSA 30.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Aluminum |
Application |
Dispositifs de manœuvre sans charge |
Spécifications
Calibre de câble |
500 kcmil toronné ou 600 kcmil massif |
Ampères |
600 ampères |
Tension nominale |
15/25 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Aluminium |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |