Alternate Catalog No. : 03730300
n° de catalogue : EM03730300
Description: 600 AMP COSSE CONNECT AL 300
CUP: 783786434305
600 Amp, Aluminum Spade Compression Connector. Conductor Size 350 kcmil Compressed Stranded, 400 kcmil Compacted Solid. CSA Die #28. CU-AL. Length 5.440 inches, Body Diameter 1.23 inches. 1 Hole .688 inch Diameter.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Aluminum |
Application |
Dispositifs de manœuvre sans charge |
Spécifications
Calibre de câble |
350 kcmil toronné ou 400 kcmil massif |
Ampères |
600 ampères |
Tension nominale |
15/25 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Aluminium |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |