text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 03730230

n° de catalogue : EM03730230

Description:  COSSE 600 AMP

CUP: 783786465743

Cosse à compression à fourche en aluminium, 600 A. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé #1 / conducteur massif compact 1/0 / compact 50 mm carré.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Aluminum

Application

Dispositifs de manœuvre sans charge

Spécifications

Calibre de câble

#1 toronné ou 1/0 massif

Ampères

600 ampères

Tension nominale

15/25 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold