text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 03730220

n° de catalogue : EM03730220

Description:  600A 1TR TPAL COSS NO2STR NO1SOL

CUP: 783786465736

Tin Plated Aluminum 600 Amp Spade 1-Hole Connector. Conductor Range: #2 AWG Stranded or Compressed, #1 AWG Compact or Solid. Installing Die: CSA Die 24. CU-AL. Length 5.44 inch. Single 0.688 inch Diameter Hole. Pad 1/2 inch Thick. Barrel .83 inch Outside Diameter.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Aluminum

Application

Dispositifs de manœuvre sans charge

Spécifications

Calibre de câble

#2 toronné ou #1 massif

Ampères

600 ampères

Tension nominale

15/25 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold