Alternate Catalog No. : 03702410
n° de catalogue : EM03702410
Description: COSSE CONTACT CU
CUP: 783786644162
Cosse à compression (cuivre) de série 600 pour dispositif de manœuvre sans charge 35 kV. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé 1000.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Copper |
Application |
Dispositifs de manœuvre sans charge |
Spécifications
Calibre de câble |
1000 kcmil |
Nombre de trous |
1 |
Ampères |
600 ampères |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Conformité et certifications
RoHS | Out of scope of RoHS |