Alternate Catalog No. : 03702300
n° de catalogue : EM03702300
Description: COSSE CONTACT CU
CUP: 783786620647
Cosse à compression (cuivre) de série 600 pour dispositif de manœuvre sans charge 35 kV. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé 350 / conducteur massif compact 400 / compact 185 mm carré.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Copper |
Application |
Dispositifs de manœuvre sans charge |
Spécifications
Calibre de câble |
350 kcmil toronné ou 400 kcmil massif |
Nombre de trous |
1 |
Ampères |
600 ampères |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Conformité et certifications
RoHS | Out of scope of RoHS |