Alternate Catalog No. : 03702280
n° de catalogue : EM03702280
Description: COSSE 1TR CU 600A 250STR 300SOL
CUP: 783786641642
35kV 600 Amp Series Deadbreak Compression Lug (Copper). Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 250 /Compacted Solid 300.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Copper |
Application |
Dispositifs de manœuvre sans charge |
Spécifications
Calibre de câble |
250 kcmil toronné ou 300 kcmil massif |
Nombre de trous |
1 |
Ampères |
600 ampères |
Tension nominale |
35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |