text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 03702230

n° de catalogue : EM03702230

Description:  COSSE CONTACT CU

CUP: 783786659029

Cosse à compression (cuivre) de série 600 pour dispositif de manœuvre sans charge 35 kV. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé #1 / conducteur massif compact 1/0 / compact 50 mm carré.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Copper

Application

Dispositifs de manœuvre sans charge

Spécifications

Calibre de câble

#1 toronné ou 1/0 massif

Nombre de trous

1

Ampères

600 ampères

Tension nominale

35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold