text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 03700460

n° de catalogue : EM03700460

Description:  600A 1H AL COMPR LUG 1350 KCMIL STR

CUP: 75114203722

15/25/35kV 600 Amp Series Deadbreak Compression Lug (Tin-Plated Aluminum). Conductor Size kcmil Compressed/Stranded 1350. Length 5.94 inches. Diameter 1.38 Inches. 1-Hole Pad, .50 inch Thick.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Peuvent être utilisées avec des conducteurs en aluminium et en cuivre

Application

Pour usilisation avec des dispositifs de manœuvre sans charge 15/25/35kV 600 ampères

Spécifications

Calibre de câble

1350 kcmil

Nombre de trous

1

Ampères

600 ampères

Tension nominale

15-35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Couleur

Argent

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

Longueur 5,94 pouces, diamètres 1,38 pouce, trou 0,688 pouce de diamètre

Conformité et certifications

REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant