Alternate Catalog No. : 03700330
n° de catalogue : EM03700330
Description: COSSE
CUP: 783786645930
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Peuvent être utilisées avec des conducteurs en aluminium et en cuivre |
Application |
Pour usilisation avec des dispositifs de manœuvre sans charge 15/25/35kV 600 ampères |
Spécifications
Calibre de câble |
500 kcmil toronné ou 600 kcmil massif |
Nombre de trous |
1 |
Ampères |
600 ampères |
Tension nominale |
15-35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Aluminium |
Couleur |
Argent |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Grosseur |
Longueur 5,94 pouces, diamètres 1,38 pouce, trou 0,688 pouce de diamètre |