text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 03700300

n° de catalogue : EM03700300

Description:  COSSE

CUP: 783786632060

Cosse à compression (aluminium) de série 600 pour dispositif de manœuvre sans charge 15/25 kV. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé 350 / conducteur massif compact 400 / compact 185 mm carré.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Peuvent être utilisées avec des conducteurs en aluminium et en cuivre

Application

Pour usilisation avec des dispositifs de manœuvre sans charge 15/25/35kV 600 ampères

Spécifications

Calibre de câble

350 kcmil toronné ou 400 kcmil massif

Nombre de trous

1

Ampères

600 ampères

Tension nominale

15-35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Couleur

Argent

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

Longueur 5,94 pouces, diamètres 1,38 pouce, trou 0,688 pouce de diamètre

Conformité et certifications

RoHS Out of scope of RoHS
REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant