text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 03700210

n° de catalogue : EM03700210

Description:  COSSE

CUP: 783786408672

Cosse à compression (aluminium) de série 600 pour dispositif de manœuvre sans charge 15/25 kV. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble compact massif # 2.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Peuvent être utilisées avec des conducteurs en aluminium et en cuivre

Application

Pour usilisation avec des dispositifs de manœuvre sans charge 15/25/35kV 600 ampères

Spécifications

Calibre de câble

#2 massif

Nombre de trous

1

Ampères

600 ampères

Tension nominale

15-35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Couleur

Argent

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Dimensions

Grosseur

Longueur 5,94 pouces, diamètres 1,38 pouce, trou 0,688 pouce de diamètre

Conformité et certifications

REACH REACH 233 Compliant
TSCA TSCA Section 6(h) Compliant