Alternate Catalog No. : 03602330
n° de catalogue : EM03602330
Description: 600A 1H CU TH COMPLUG 500STR 600SOL
CUP: 783786665785
15-35kV 600 Amp Series Deadbreak Threaded Compression Lug Stick-Op - Copper. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 500, Compacted Solid 600 kcmil
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Filetée |
Application |
Dispositifs de manœuvre sans charge |
Spécifications
Calibre de câble |
500 kcmil toronné ou 600 kcmil massif |
Nombre de trous |
1 |
Ampères |
600 ampères |
Tension nominale |
15-35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |