text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 03600390

n° de catalogue : EM03600390

Description:  COSSE 1TR AL 600A 800 STR

CUP: 783786857746

15-35kV 600 Amp Series Aluminum Deadbreak Compression Lug Stick-Op - Threaded Bolt Hole. Conductor Size 800 kcmil Compressed Stranded
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Filetée

Application

Dispositifs de manœuvre sans charge

Spécifications

Calibre de câble

800 kcmil toronné/Compressed

Ampères

600 ampères

Tension nominale

15-35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold