Alternate Catalog No. : 03600380
n° de catalogue : EM03600380
Description: COSSE 1TR AL 600A 700STR 900SOL
CUP: 783786649693
15-35kV 600 Amp Series Aluminum Deadbreak Compression Lug Stick-Op - Threaded Bolt Hole. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 700/750 /Compacted Solid 900.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Filetée |
Application |
Dispositifs de manœuvre sans charge |
Spécifications
Calibre de câble |
700/750 kcmil toronné ou 800/900 kcmil massif |
Ampères |
600 ampères |
Tension nominale |
15-35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Aluminium |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |