text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 03600360

n° de catalogue : EM03600360

Description:  COSSE

CUP: 783786658251

Cosse à compression filetée pour dispositif de manœuvre sans charge Stick-Op 15-35 kV de série 600 - Aluminium. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé 650 / conducteur massif compact 750 / compact 400 mm carré.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Filetée

Application

Dispositifs de manœuvre sans charge

Spécifications

Calibre de câble

650 kcmil toronné ou 750 kcmil massif

Ampères

600 ampères

Tension nominale

15-35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold