Alternate Catalog No. : 03600350
n° de catalogue : EM03600350
Description: COSSE 1TR AL 600A 600STR 700SOL
CUP: 783786846924
15-35kV 600 Amp Series Aluminum Deadbreak Compression Lug Stick-Op - Threaded Bolt Hole. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 600 /Compacted Solid 700.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Filetée |
Application |
Dispositifs de manœuvre sans charge |
Spécifications
Calibre de câble |
600 kcmil toronné ou 700 kcmil massif |
Ampères |
600 ampères |
Tension nominale |
15-35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Aluminium |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |