text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 03600300

n° de catalogue : EM03600300

Description:  COSSE 1TR AL 600A 350STR 400SOL

CUP: 783786659012

15-35kV 600 Amp Series Aluminum Deadbreak Compression Lug Stick-Op - Threaded Bolt Hole. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 350 /Compacted Solid 400 /mmSquared Compact 185.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Filetée

Application

Dispositifs de manœuvre sans charge

Spécifications

Calibre de câble

350 kcmil toronné ou 400 kcmil massif

Ampères

600 ampères

Tension nominale

15-35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold