Alternate Catalog No. : 03600290
n° de catalogue : EM03600290
Description: COSSE
CUP: 783786652099
Cosse à compression filetée pour dispositif de manœuvre sans charge Stick-Op 15-35 kV de série 600 - Aluminium. Conducteur de calibre AWG ou kcmil, câble toronné comprimé 300 / conducteur massif compact 350 / compact 150 mm carré.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosses pour câble ou fil |
Caractéristiques spéciales |
Filetée |
Application |
Dispositifs de manœuvre sans charge |
Spécifications
Calibre de câble |
300 kcmil |
Ampères |
600 ampères |
Tension nominale |
15-35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Aluminium |
Connexion |
Compression |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |