text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 03600260

n° de catalogue : EM03600260

Description:  COSSE 1TR AL 600A 3/0STR 4/0SOL

CUP: 783786647781

15-35kV 600 Amp Series Aluminum Deadbreak Compression Lug Stick-Op - Threaded Bolt Hole. Conductor Size AWG or kcmil, Compressed Stranded 3/0 /Compacted Solid 4/0 /mmSquared Compact 95.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Caractéristiques spéciales

Filetée

Application

Dispositifs de manœuvre sans charge

Spécifications

Calibre de câble

3/0 toronné ou 4/0 massif

Ampères

600 ampères

Tension nominale

15-35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Aluminium

Connexion

Compression

Classifications

Marque de produit

Elastimold