Alternate Catalog No. : 02800270
n° de catalogue : EM02800270
Description: 15KV 200A COMP LRT CONTACT 4/0
CUP: 783786465590
200 Amp, 15kV, LRT Compression Connector, 1-Hole Lug, Conductor Size AWG Compressed Stranded 4/0 /Solid 250 /mmSquared 126.67.
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Connecteurs de fils |
Spécifications
Connexion |
Compression |
Matériau |
Bimétallique |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Dimensions
Calibre de fils |
4/0 STR/COMPR AWG , 250 kcmil |