Alternate Catalog No. : 02702260
n° de catalogue : EM02702260
Description: CU 200A CONNECTOR
CUP: 783786633685
15-35kV 200 Amp, Loadbreak LR Copper Contact - 3/0 Stranded/Compressed or 4/0 Solid/Compact
Afficher plus
Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:
tnb.ca.abb.com/fr/
Descripteurs
Catégorie |
Cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre conformément à DIN 46235 |
Caractéristiques spéciales |
Conducteurs en cuivre seulement |
Application |
Sous charge coudes LR |
Spécifications
Calibre de câble |
3/0 toronné ou 4/0 Compact/massif |
Nombre de trous |
1 |
Tension nominale |
15/25/35 kV |
Isolation |
non isolee |
Matériau |
Cuivre |
Classifications
Marque de produit |
Elastimold |
Standard |
IEEE 386 |
Dimensions
Taille du goujon |
3/8 pouce |