text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 02702250

n° de catalogue : EM02702250

Description:  SPADE TYPE CONTACT

CUP: 783786665723

15-35kV 200 Amp, Loadbreak LR Copper Contact - 2/0 Stranded/Compressed or 3/0 Solid/Compact
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosse de câble à sertir pour conducteurs en cuivre conformément à DIN 46235

Caractéristiques spéciales

Conducteurs en cuivre seulement

Application

Sous charge coudes LR

Spécifications

Calibre de câble

2/0 toronné ou 2/0 Compact/massif

Nombre de trous

1

Tension nominale

15/25/35 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Cuivre

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 386
IEEE 386

Dimensions

Taille du goujon

3/8 pouce

Conformité et certifications

REACH REACH 240 Compliant