text.skipToContent text.skipToNavigation

Alternate Catalog No. : 02509270

n° de catalogue : EM02509270

Description:  15/25KV 200A LB ELR CONTACT 270

CUP: 783786660742

15/25kV 200 Amp, Loadbreak ELR Bi-Metal Contact - 270e - 4/0 Stranded/Compressed or 250 Solid/Compact.
Afficher plus Afficher moins
Pour plus d’informations, visitez:  tnb.ca.abb.com/fr/

Descripteurs

Catégorie

Cosses pour câble ou fil

Spécifications

Calibre de câble

4/0 toronné ou 250 kcmil massif

Nombre de trous

1

Ampères

200 ampères

Tension nominale

15/25 kV

Isolation

non isolee

Matériau

Bimétallique (aluminium et cuivre)

Couleur

Nu

Connexion

Compression

Conditions environnementales

Doit être protégé/installé dans le connecteur coudé, le connecteur coudé de réparation ou le coude de remplacement.

Classifications

Marque de produit

Elastimold

Standard

IEEE 386
IEEE 386

Dimensions

Taille du goujon

3/8 pouce

Conformité et certifications

REACH REACH 240 Compliant